Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BALLUFF BTL7-A501-M0025-J-DEXC-TA12

Expand Table
FR
1/5
Désignation de l'article
TC
Vue Produit
PX
Version
VER
Interface
SW
Tension d'emploi
V
Caractéristique de sortie
SC
Longueur nominale standard
NENN [mm]
Version tige, montage
STV
Bouchon
STO
Type de raccordement
SA
Signal de sortie
COD
Résolution
SYS
Synchronisation
SYNC
1
BTL7-A501-M0025-J-DEXC-TA12
55097_00
Standard Version
A = analogue interface, sortie tension 0 ... 10 V
5 = 10...30 V DC
01 = 2 sorties, configurables
25
J = 6 vis (Diamètre de perçage des trous 76,2 mm)
C = bouchon de flotteur
TA12 = borne avec 1/2"-14 NPT (entrée de câble)
-
-
-
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Numéro de commandeBTL7-A501-M0025-J-DEXC-TA12
Dernières modifications08.12.2025 22:14:24
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties